Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:03:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJL40-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJL, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
Ersetzt
RCJL40-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Breite Flansch |
U | 51 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 101,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 110 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ08 | Gehäuse | |
GLE40-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch