Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:08:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATR25-XL
Flanged housing unit
Housing units RATR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Ersetzt
RATR25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 80,5 mm | Höhe Flansch |
H | 95,3 mm | Breite Flansch |
U | 25,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,304 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 76 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
H1 | 34,9 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 60 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN52-MSTR | Gehäuse | |
RAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden