Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAT17-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RAT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
RAT17
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bore diameter |
L | 58,7 mm | Flange width |
H | 81 mm | Height flange |
H | 81 mm | Flange width |
U | 24 mm | Total height unit |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 248 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 2.700 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 2.700 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Distance fixing bore |
N | 7,1 mm | Fixing square |
n | 2 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 7 mm | Height housing |
S1 | 2 mm | Thickness of flange |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 48 mm | Shoulder diameter housing |
Zusätzliche Informationen
2 | Number of housings | |
FLAN40-MST | Housing | |
RAE17-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden