Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RA20-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RA..-XL
Ersetzt
RA20
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 90,5 mm | Höhe Flansch |
H | 90,5 mm | Breite Flansch |
U | 25,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 3.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,317 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 71,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8 mm | Höhe Gehäuse |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 55 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN47-MSB-FA125 | Gehäuse | |
EXZ | Befestigung | |
RAE20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden