Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:00:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSK30-208-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit PCSK..-208-XL
Ersetzt
PCSK30-208
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 110 mm | Flange width |
H | 121 mm | Height flange |
U | 42,1 mm | Total height unit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 10.000 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82 mm | Distance fixing bore |
N | 11 mm | Fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 27 mm | Height housing |
A1 | 14,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 12 mm | Distance raceway |
Q | Rp1/8 | Connection thread for lubrication |
Zusätzliche Informationen
2 | Number of housings | |
FLAN-CST-AH02 | Housing | |
GRAE30-208-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch