Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJT35-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 92 mm | Breite Flansch |
H | 155 mm | Höhe Flansch |
U | 50,5 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 5 mm | Width of flats |
Abmessungen
A | 32,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
V | 92 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT07-GG-N | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden