Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:16:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJ35-XL-N-FA125
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJ..-FA125, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Ersetzt
PCJ35-N-FA125
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 118 mm | Breite Flansch |
U | 50,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 32,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
V | 100 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
GEHCJ07-GG-N-FA125.1 | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden