Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PCJ25-TV-FA125.5
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit PCJ..-TV
Ersetzt
PCJ 25 TN FA125.5
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 94,5 mm | Breite Flansch |
U | 40,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.100 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 12.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,39 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 70 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27,9 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14,3 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEH.CJ05-TV-HLA | Gehäuse | |
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden