Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFTR50-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCFTR50
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 150 mm | Höhe Flansch |
U | 51,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 160 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 33 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
H1 | 55 mm | Abstand Wellenachse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CFTR10 | Gehäuse | |
GRAE50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch