Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:14:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PCCJ30
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
Ersetzt
PCCJ 30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Breite Flansch |
U | 29,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 24 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CCJ06 | Gehäuse | |
G5206-2RS-N | Lagerbezeichnung |
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Betriebsbedingungen für Lager PCCJ30
In Arbeit für PCCJ30
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch