Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GRRY30-VA
Flanged housing unit
Flanschlagergehäuseeinheit GRRY..-VA
Ersetzt
GRRY 30 VA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 112,7 mm | Höhe Flansch |
H | 112,7 mm | Höhe Flansch |
U | 24,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 5.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 9 mm | Höhe Gehäuse |
B | 38,1 mm | Breite |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 71 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN62-MSB-VA | Gehäuse | |
FLAN62-MSA-VA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
GYE30-KRR-B-VA | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | VA | Edelstahl |
Sonderwerkstoff | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch