Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GRA, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GRA35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 122 mm | Höhe Flansch |
H | 122 mm | Breite Flansch |
U | 32 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 6.400 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n | 3 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
A | 9,5 mm | Höhe Gehäuse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 81 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN72-MSB | Gehäuse | |
FLAN72-MSA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
EXZ | Befestigung | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch