Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:03:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTE30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTE30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 84 mm | Breite Flansch |
H | 112,5 mm | Höhe Flansch |
U | 38,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 22,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GG.LCTE06-E | Gehäuse | |
RAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch