Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:20:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR1547-2RS
Flanschlagergehäuseeinheit
Schrägkugellager-Einheiten ZKLR..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,007 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 38,45 mm | Außendurchmesser Lagertopf |
0,03 mm | Außendurchmesser Lagertopf oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser Lagertopf unteres Abmaß | |
B | 22 mm | Breite des Innenringes |
0,25 mm | Breite des Innenringes, oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite des Innenringes, unteres Abmaß | |
Cr | 16.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 22.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
MRL | 0,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 143,1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 17,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Dai | 29 mm | Abstützdurchmesser Außenring innen |
Daa min | 35 mm | Minimaler Abstützdurchmesser Außenring außen |
M6 | Schraubengröße | |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
d1 | 18 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 6,6 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
A1 | 47 mm | Breite Flansch |
A2 | 51 mm | Höhe Flansch |
m | 39 mm | Bohrungsabstand Höhe |
n | 35 mm | Bohrungsabstand Breite |
H | 24 mm | Höhe Gehäuse |
0 mm | Höhe Gehäuse oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Höhe Gehäuse unteres Abmaß |
Zusätzliche Informationen
caL | 200 N/µm | Steifigkeit axial |
Mm | 0,0178 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
7 µm | Planlauf | |
ZM15 | Nutmutter 1 | |
AM15 | Sicherungsmutter 2 | |
MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig schleifende Lippendichtung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen