Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:54:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UKFL205
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UKFL
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 68 mm | Breite Flansch |
H | 130 mm | Höhe Flansch |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 16 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 23 mm | Breite |
B1 | 35 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 38 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL205 | Gehäuse | |
UK205 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |