Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80,962 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 240 mm | Höhe Flansch |
U | 67,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 8,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 200 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 200 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 141,4 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 16 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 170 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 42 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 82,8 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC216 | Gehäuse | |
UC216-51 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |

