Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:32:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFC215-46
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 73,025 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 220 mm | Höhe Flansch |
U | 62,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 7,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 184 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 184 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 130,1 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 16 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 160 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 40 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 77,8 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC215 | Gehäuse | |
UC215-46 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |