Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:13:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFC208-25
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 39,688 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 145 mm | Höhe Flansch |
U | 41,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 120 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 120 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 84,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 10 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 100 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 26 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC208 | Gehäuse | |
UC208-25 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |