Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFC207-20
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 135 mm | Höhe Flansch |
U | 36,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,753 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 110 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 110 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 77,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 8 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 90 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 26 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC207 | Gehäuse | |
UC207-20 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |