Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:59:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCF211-35
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UCF
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55,562 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 163 mm | Breite Flansch |
U | 58,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 3,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 43 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 25 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 55,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F211 | Gehäuse | |
UC211-35 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager UCF211-35-J7
In Arbeit für UCF211-35-J7
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.