Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:26:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 33,338 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 117 mm | Breite Flansch |
U | 44,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,503 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 34 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F207 | Gehäuse | |
UC207-21 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden