Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO50-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RMEO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Ersetzt
RMEO50
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 230 mm | Höhe Flansch |
B1 | 66,75 mm | Breite über Spannelement |
U | 44,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 187 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 140 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 31 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 19 mm | Dicke Flansch |
A2 | -2,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
MEO10 | Gehäuse | |
GNE50-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden