Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY75-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJY75
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 197 mm | Breite Flansch |
U | 85,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.880 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 153 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 55,8 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 41,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 77,8 mm | Breite |
V | 170 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ15 | Gehäuse | |
GYE75-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch