Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJTY30-TV-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RCJTY..-TV-VA
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 80 mm | Breite Flansch |
H | 148 mm | Höhe Flansch |
U | 40,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 14.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,424 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 117 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 30,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13,3 mm | Dicke Flansch |
A2 | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 38,1 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJT06-TV | Gehäuse | |
GYE30-XL-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch