Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT30-XL-FA164
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJT..-FA164, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Ersetzt
RCJT30-FA164


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 80 mm | Breite Flansch |
H | 142 mm | Höhe Flansch |
U | 50,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 116,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 31 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 20 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 48,5 mm | Breite über Spannelement |
V | 80 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT06-FA125 | Gehäuse | |
GE30-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch