Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:14:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAT15-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RAT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
RAT15
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 58,7 mm | Breite Flansch |
H | 81 mm | Höhe Flansch |
H | 81 mm | Breite Flansch |
U | 24 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 7,1 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 7 mm | Höhe Gehäuse |
S1 | 2 mm | Dicke Flansch |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 48 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN40-MST | Gehäuse | |
RAE15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch