Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:10:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT40-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJT40-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 105 mm | Breite Flansch |
H | 172 mm | Höhe Flansch |
U | 56,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 143,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 36,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
V | 105 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT08-GG-N | Gehäuse | |
GRAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden