Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LCJT45-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten LCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 111 mm | Breite Flansch |
H | 180 mm | Höhe Flansch |
U | 59,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 148,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 35 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 111 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT09 | Gehäuse | |
GE45-XL-KLL-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden