Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F11207
Flanschlagergehäuse
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Wellendurchmesser |
a | 145 mm | Flanschbreite |
g2 | 54 mm | Breite mit Deckel gesamt |
h1 | 129,5 mm | Höhe Flansch |
≈m | 1,75 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
c | 12 mm | Dicke von Flansch |
D | 72 mm | Aussendurchmesser Lager |
h | 48,5 mm | Abstand Wellenachse |
m | 130 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: