Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:55:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 50 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 100 mm | Breite |
L | 50 mm | Länge |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 36 mm | Anschlussmaß |
D1 | 75 mm | Anschlussmaß |
N1 | 11 mm | Anschlussmaß |
Tol N1 | H13 | Toleranz |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben 1 |
JB | 75 mm | Anschlussmaß |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Nachssetzzeichen | B |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch