Sie wurden zur Produktseite weitergeleitet, die Ihrem Suchbegriff entspricht.
Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lke | 60 mm | Länge |
DW | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 20 mm | |
C | 47.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 133.200 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 8,9 g | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 20,4 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 14 mm | Min. |
EH | 2,7 mm |
Abmessungen
LW | 13,8 mm | Länge Wälzkörper |
ak | 3 mm |
Zusätzliche Informationen
Ze | 9 | Anzahl Wälzkörper pro Reihe 2 |
Verwandte Produkte
J5030, S5030 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 3020 | |
Wälzkörpersorte | 0-2 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch
Flachkäfigführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden