Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr850X7 | Thread |
d2 | 1.060 mm | Outerside diameter |
B | 118 mm | Width |
≈m | 246 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
d1 | 975 mm | Chamfer diameter |
b | 70 mm | Width retaining slot |
h | 38 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 29.600.000 N | Axial load capacity, static |
MS31/850 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden