Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:42:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7006-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7006C.T.P4S.UL, B7006C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 113,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 36 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 49 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 39,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 40,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 39,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 40,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 12,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 74 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 254 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 516 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 228 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 848 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.844 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 32 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 82 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |