Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Abmessungen
D | 70 mm | Außendurchmesser |
h | 19 mm | Höhe |
d | 53 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 6 mm | Nutbreite |
b | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 6 mm | Abstand Bohrung |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
≈m | 239 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM45, AM50 | Passende Mutter |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden