Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:24:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Abmessungen
D | 155 mm | Außendurchmesser |
h | 25 mm | Höhe |
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 12 mm | Nutbreite |
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
t | 5 mm | Nuttiefe |
≈m | 1,026 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM120, AM130 | Passende Mutter |
Downloads: