Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:47:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWA20
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| dLW | 20 mm | Wellendurchmesser |
| BGR | 20 | Baugröße Tragschiene |
| dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
| h4 | 38 mm | Höhenmaß |
| h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
| h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
| b | 56 mm | Tragköper-Breite Boden |
| Lmax | 6.000 mm | Tragschienen-Länge |
| Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
| Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
| ≈m | 4,12 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
| aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 1 |
| aL max | 92 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 1 |
| aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 1 |
| aR max | 92 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 1 |
| b3 | 8,2 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
| b4 | 11 mm | Tragköper-Breite oben |
| H8 | 6 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
| jB | 37 mm | Bohrungen Breite Abstand |
| jL | 100 mm | Bohrungen Länge Abstand |
| K3 | 6,6 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 2 |
| K7 | M6x30 | Schraubengröße |
| ms | 4,12 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1
Maße aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig..
2
Für Befestigungsschrauben ISO 4762 oder ISO 4017. Schrauben sind zu sichern, besonders dann, wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 20 |