Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:36:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWW40
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

TSNW, TSWW

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 40 mm | Wellendurchmesser |
BGR | 40 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 60 mm | Höhenmaß 1 |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 85 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschiene-Länge 2 |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 139 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 139 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
b3 | 16,3 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 46 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 10 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 65 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 150 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 9 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 4 |
K7 | M10x45 | Schraubengröße |
ms | 14,25 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1
Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
2

3

4

Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch