Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:42:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSNW20
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

TSNW..-G4, TSNW..-G5

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 20 mm | Wellendurchmesser |
dLW | 20 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 32 mm | Höhenmaß 1 |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 52 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschienen-Länge 2 |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
≈m | 3,95 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 92 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 92 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
b3 | 7,5 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 26,3 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 6 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 37 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 100 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 6,6 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 4 |
K7 | M6x25 | Schraubengröße |
ms | 3,95 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1
Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
2
Maximale Länge einteiliger Tragschienen. Der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.
3
Maße aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig..
4

Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden