Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:16:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSNW16-G4
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| dLW | 16 mm | Wellendurchmesser |
| dLW | 16 | Baugröße Tragschiene |
| dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
| h4 | 26 mm | Höhenmaß 1 |
| h4 tol | 0,1 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
| h4 tol | -0,1 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
G4 | Genauigkeitsklasse h4 2 | |
+ 0,03 mm | Abweichung von h4 | |
| b | 45 mm | Tragköper-Breite Boden |
| Lmax | 4.000 mm | Tragschienen-Länge 3 |
| Ltol max | 2 mm | Längen Toleranz (max) |
| Ltol min | -2 mm | Längen Toleranz (min) |
| ≈m | 2,5 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
| aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 4 |
| aL max | 93 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 4 |
| aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 4 |
| aR max | 93 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 4 |
| b3 | 6,8 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
| H8 | 5 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
| h7 | 0,2 mm | Spaltmaß Tragkörperfuß |
| jB | 33 mm | Bohrungen Breite Abstand |
| jL | 100 mm | Bohrungen Länge Abstand |
| K3 | 5,5 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 5 |
| K6 | 5,5 mm | Bohrung Verbindungskonstruktion |
| K7 | M5x22 | Schraubengröße |
| ms | 2,5 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads: