Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:57:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Anschlussmaße
6,6 mm | Bohrungsdurchmesser SRMH | |
29 mm | Bohrungsabstand Sensor SRMH | |
≈m | 38 g | Gewicht |
Hauptabmessungen
48,5 mm | Länge Sensor SRMH (gesamt) | |
35 mm | Länge Sensor SRMH (ohne Steckverbinder) | |
25 mm | Länge Sensor SRMH (zylindrisches Gehäuse) | |
15,9 mm | Durchmesser Sensor SRMH | |
40 mm | Flanschlänge Sensor SRMH | |
20 mm | Flanschbreite Sensor SRMH |
Temperaturbereich
70 °C | Max. Betriebstemperatur | |
IP67 | Elektrische Schutzart | |
0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Zusätzliche Informationen
gelb | Farbe | |
ISO4762 M6x20-8.8 | Zylinderkopfschrauben SRMH | |
10 Nm | Max. Schraubenanzugsmoment | |
9 Nm | Min. Schraubenanzugsmoment |
Downloads: