Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:45:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181856-E
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 350 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 355.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 670.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 74.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 990 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 730 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,711 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 304 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 304 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 327 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 335 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 335 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 304 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 327 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau