Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:11:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RUKS45-D-A-H-SO
Brems-/Klemmelement
Klemmelement RUKS..-D-A-H-SO, für Rollenumlaufeinheit, Ölanschluss oben
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Höhe System |
B | 84 mm | Breite des Klemmelementes |
L | 156,6 mm | Länge des Klemmelementes |
≈m | 4,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | Bohrbild Breite |
L1 | 134 mm | Tragkörperlänge |
JL1 | 60 mm | Bohrbild längs |
JL5 | 43,5 mm | Abstand |
N2 max | 6 mm | max. Durchmesser der Schmierbohrung Anschlusskonstruktion |
H1 | 8,7 mm | Freiraum (Systemmaß) |
H3 | 58,3 mm | |
T7 | 12,5 mm | Gewindetiefe |
G2 | M10 | Gewindegröße oben für DIN ISO 4762-12.9 |
M G2 | 83 Nm | Drehmoment Befestigung oben 1 |
Verwandte Produkte
TSX45-E; TSX45-F | geeignete Führungsschienen | |
RUE45-E; RUE45-F | geeignete Führungssysteme |
Fußnoten
1
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Version | D | |
Innere Konstruktion | A | |
Wagenausführung | H | hoher Wagen |
Ölanschluss | SO | Ölzufuhr von oben |