Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:37:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Digital Output
SIN COS 1Vss + Referenzsignal | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 250 g | Gewicht |
Stromversorgung
5 V DC | Versorgungsspannung | |
200 mA | Stromverbrauch |
Hauptabmessungen
125 mm | Länge Messelektronik MEKOBOX (ohne Steckverbinder) | |
80 mm | Breite Messelektronik MEKOBOX | |
40 mm | Höhe MEKOBOX | |
236 mm | Länge Messelektronik MEKOBOX (gesamt) |
Temperaturbereich
IP65 | Elektrische Schutzart | |
70 °C | Max. Betriebstemperatur | |
0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Zusätzliche Informationen
ISO4762 M4X10-8.8 | Zylinderkopfschrauben MEKOBOX |
Kabel
M23x1 | Gewinde Steckverbinder | |
12 | Anzahl Stifte Steckverbinder |
Downloads: