Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:10:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO30-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 152 mm | Länge |
B | 84 mm | Breite |
C | 6.000 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 6.000 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 62 mm | |
B2 | 13,6 mm | 2 |
JL | 85 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 11 mm | |
T5 | 26 mm | |
H6 | 50,5 mm | |
N1 | 10,5 mm | |
N3 | 18 mm | |
G2 | M12 | Gewindegröße |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
α | 54 ° | Winkel |
K5 | M10 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch