Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:08:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAS20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 47,5 mm | Höhe |
L | 45 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 60 mm | Width |
C | 1.570 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 1.230 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 30 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 42 mm | |
L5 | 28 mm | |
JL | 32 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 21 mm | |
H6 | 6,7 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 7 mm | Width across flats |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 20 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch