Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:24:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAO50-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 93 mm | Höhe |
L | 100 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 130 mm | Breite |
C | 8.900 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 6.600 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 108 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
A5 | 65 mm | |
Tol A5 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,015 | Untere Toleranz |
B2 | 22,7 mm | 2 |
L4 | 70 mm | |
L5 | 72 mm | |
JL | 50 mm | |
Tol JL | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,2 | Untere Toleranz |
H2 | 50 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 19 mm | |
H6 | 12,5 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 9,2 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
W1 | 4 mm | Schlüsselweite 3 |
M W1 max | 7 Nm | Max. Anziemoment |
α | 54 ° | Winkel |
5 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3

Tragzahl in Hauptlastrichtung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden