Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBA20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,009 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0.001 | Untere Toleranz |
H | 47,5 mm | Höhe |
L | 45 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 60 mm | Breite |
C | 1.570 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 1.230 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 30 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 42 mm | |
L5 | 28 mm | |
JL | 32 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 21 mm | |
H6 | 6,7 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch