Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7011-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
High speed spindle bearing HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 17.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.210 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 34.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
nG | 34.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,391 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 62 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 83 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
Etk min | 68,5 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk max | 70,3 mm | Maximum diameter injection pitch |
Etk1 min | 65,9 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk1 max | 70,3 mm | Maximum diameter injection pitch |
a | 18,7 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 15 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 62 N | Preload force light |
FV M | 187 N | Preload force medium |
FV H | 374 N | Preload force heavy |
KaE L | 187 N | Lift-off force light |
KaE M | 588 N | Lift-off force medium |
KaE H | 1.225 N | Lift-off force heavy |
ca L | 42 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 67 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 91 N/µm | Axial rigidity heavy |
Ihre aktuelle Produktvariante
Contact angle | C | Contact angle 15° |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | T | Laminated fabric cage |
Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
Arrangement bearing set | U | Single bearing |
Preload | L | Preload light |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch