Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:11:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71911-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances
Frequently bought together



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 18.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 760 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 143,51 g | Weight |
Anschlussmaße
da | 60 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 75,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 62,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 65,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 59,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 65,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 16,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 73 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 194 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 406 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 213 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 576 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.243 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 49 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 71 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 95 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


All
German
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch