Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:28:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71908-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 11.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,094 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 45 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 58,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 17,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 60 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 157 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 327 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 172 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 456 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 960 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 72 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 101 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 132 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden